Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5898 kr - 9,5241 kr | 22768 I lager |
Nylon
|
Svart
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 14,6166 kr - 16,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 36,8239 kr - 40,9155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Blå
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 33,1239 kr - 36,8043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 12,2766 kr - 13,6406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 6,4573 kr - 7,1748 kr | 2159 I lager |
LDPE
|
Grön
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,6555 kr - 9,6173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,3183 kr - 14,7981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 35,3269 kr - 39,2522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 33,1234 kr - 36,8038 kr | 147 I lager |
LDPE
|
Vit
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | 520 I lager |
LDPE
|
Gul
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,3598 kr - 15,9554 kr | 6 I lager |
LDPE
|
Vit
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 9,3341 kr - 10,3713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 35,3269 kr - 39,2522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,2266 kr - 9,1407 kr | 11 I lager |
LDPE
|
Svart
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 7,3287 kr - 8,143 kr | 7 I lager |
LDPE
|
Svart
|
6 in
152.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
|
||
| 7,3287 kr - 8,143 kr | 3 I lager |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta