De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6166 kr - 16,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 35,3269 kr - 39,2522 kr | 9 I lager |
LDPE
|
Vit
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,5159 kr - 9,4622 kr | 10 I lager |
LDPE
|
Blå
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 14,3601 kr - 15,9556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 9,3341 kr - 10,3713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 38,9866 kr - 38,9866 kr | 1930 I lager |
PE, PP
|
Svart
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Ja
|
Nej
|
||
| 42,5428 kr - 42,5428 kr | 1000 I lager |
PE, PP
|
Svart
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ja
|
Nej
|
||
| 75,5084 kr - 75,5084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PE, PP
|
Svart
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
Nej
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta