Meny Sök

Buntbandshållare Kantmontering 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Svart

Denna buntbandsklämma för montering på metallkant är tillverkat i en kombination av svart nylon och fjäderstål. Klämman erbjuder en permanent fixering av buntbandet på alla plåttillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10300589

Tillverkarens artikelnummer:

550259

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 9,6307 kr
100 - 499 6,8791 kr
500 - 999 6,1985 kr
1000 + 5,1926 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Kantmontering
Kabellängd 200.0 mm
Minsta paneltjocklek 3.0 mm
Maximal paneltjocklek 6.0 mm
Total höjd 18.8 mm
Total bredd 17.1 mm
Allt material Polyamid 6.6;rostfritt stål
Greppmaterial 302 Rostfritt stål
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss