Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9902 kr - 1,3935 kr | 20000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9809 kr - 1,3817 kr | 481 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10,2993 kr - 10,2993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 1,1776 kr - 1,2258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0068 kr - 1,5814 kr | 18920 I lager |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,8976 kr - 1,3811 kr | 565000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 5,5498 kr - 5,775 kr | 504 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 1,0392 kr - 1,1052 kr | 79923 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 2,8007 kr | 11364 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | 60696 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 8,3349 kr - 9,2364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blå
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 12,0217 kr - 12,0217 kr | 2226 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 1,1863 kr - 1,1863 kr | 63185 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 23669 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10245804 | 8,0288 kr - 8,0288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
| 3,4327 kr - 3,4327 kr | 982052 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Gul
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 1,1863 kr - 1,1863 kr | 35200 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta