Meny Sök

Cateringhjul

I lager

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5621 ,SR5630

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
306,3788 kr - 306,3788 kr 17 I lager
125.0 mm
Länkhjul med fast platta
200.0 kg
299,8399 kr - 299,8399 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul med svängplatta
160.0 kg
216,5806 kr - 216,5806 kr 15 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
150.0 kg
235,0729 kr - 465,6929 kr 30 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
150.0 kg
224,0367 kr - 705,6501 kr 4 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
150.0 kg
186,8008 kr - 584,4793 kr 91 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
150.0 kg
240,2655 kr - 751,9129 kr 94 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
150.0 kg
277,5162 kr - 868,5814 kr 88 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
150.0 kg
359,3997 kr - 1 118,8162 kr 16 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
200.0 kg
Länkhjul med fast platta 125.0 mm 44.0 mm Blå

10292730

Prisintervall
306,3788 kr - 306,3788 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 160.0 kg Skruvmontering Blå

10270189

Prisintervall
299,8399 kr - 299,8399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 40.0 mm Blå

10292716

Prisintervall
216,5806 kr - 216,5806 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 40.0 mm Blå

10292723

Prisintervall
465,6929 kr - 235,0729 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 150.0 kg Skruvmontering Blå

10270172

Prisintervall
705,6501 kr - 224,0367 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 150.0 kg Skruvmontering Blå

10270165

Prisintervall
584,4793 kr - 186,8008 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 150.0 kg Skruvmontering Blå

10270196

Prisintervall
751,9129 kr - 240,2655 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 150.0 kg Skruvmontering Blå

10270202

Prisintervall
868,5814 kr - 277,5162 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 200.0 kg Skruvmontering Blå

10270219

Prisintervall
1 118,8162 kr - 359,3997 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult