Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1330
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | Kontaktyta | Gängans riktning | d2 tol. h10 | Lead | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 361,2346 kr - 7 068,0783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Högermontage
|
90.0
|
8.0
|
||
1 265,5321 kr - 1 488,8402 kr | 7 I lager |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
Högermontage
|
60.0
|
12.0
|
||
2 407,9999 kr - 2 832,8708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
Högermontage
|
80.0
|
14.0
|
||
573,8624 kr - 717,3579 kr | 7 I lager |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Högermontage
|
45.0
|
10.0
|
||
411,728 kr - 548,8911 kr | 13 I lager |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Vänstermontage
|
45.0
|
4.0
|
||
4 175,7065 kr - 4 639,6473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Högermontage
|
100.0
|
9.0
|
||
3 550,7012 kr - 3 945,2236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Vänstermontage
|
90.0
|
8.0
|
||
1 265,5321 kr - 1 488,8402 kr | 1 I lager |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Vänstermontage
|
60.0
|
6.0
|
||
126,7682 kr - 169,0642 kr | 3 I lager |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
Högermontage
|
22.0
|
4.0
|
||
6 111,8608 kr - 6 790,9564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Vänstermontage
|
120.0
|
10.0
|
||
448,8991 kr - 598,5322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
Högermontage
|
18.0
|
1.5
|
||
6 913,2322 kr - 7 681,3692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Högermontage
|
120.0
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta