Meny Sök

Dammskydd

I lager

Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Innerdiameter, lock Håldiameter Köp
9,2062 kr - 9,2062 kr 1283 I lager
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
7,7018 kr - 11,9805 kr 1301 I lager
Skyddskåpa For 140 Series Svart

20063320

Prisintervall
9,2062 kr - 9,2062 kr

Lagernivåer
1283 I lager
Egenskaper
  • Fotdjup
    9.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    26.0 mm
  • Innerdiameter, lock
    20.0 mm
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    74.0 mm
Skyddskåpa Polyuretan

20050009

Prisintervall
11,9805 kr - 7,7018 kr

Lagernivåer
1301 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
  • Allt material
    Polyuretan