Meny Sök

Dekorativa skruvlock

I lager

Dekorativa skruvskydd är utformade för att täcka synliga skruvhuvuden. Ger ett rent utseende med dekorativa inslag. Den självhäftande baksidan gör installationen enkel; de snäpper fast säkert över skruvhuvudet. Finns i olika färger. Används bland annat inom möbel- och fordonsdesign.

  • Utformade för att dölja exponerade skruvhuvuden och ge en mer dekorativ och polerad look.
  • Det har ett brett utbud av upp till 16 färger.
  • Används i tillämpningar som möbler, skåp, kontorsinredning och till och med fordonsinredning.
Material: ABS Färg: Rosenträ, Mörk ek, Furu, Valnöt, Mahogny, Ask, Bok, Körsbär, Grå, Svart, Kräm, Elfenben, Aluminium, Ljus ek, Rutnät, Vit Serienummer: SR1600

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Antal per ark D Köp
0,9437 kr - 1,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
Valnöt
15
20.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr 1800 I lager
Bok
15
20.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 322000 I lager
Vit
20
13.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr 1800 I lager
Elfenben
15
20.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 5000 I lager
Svart
20
13.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 37000 I lager
Rosenträ
20
13.0 mm
10291153 0,9437 kr - 1,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
15
20.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
Mörk ek
15
20.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 30000 I lager
Ljus ek
20
13.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 3000 I lager
Mahogny
20
13.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
15
20.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr 4300 I lager
Furu
15
20.0 mm
  • av 2
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Valnöt

10291214

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Valnöt
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Bok

10291184

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Bok
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Vit

10290934

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
322000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Elfenben

10291139

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Elfenben
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    51/64
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Svart

10291023

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Rosenträ

10291115

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Rosenträ
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Svart

10291153

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Mörk ek

10291238

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Mörk ek
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    51/64
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Ljus ek

10290996

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Ljus ek
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Mahogny

10291078

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Mahogny
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Vit

10290972

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    25/32
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Furu

10291221

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Furu
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    51/64