Meny Sök

Delar till skarvbricka för fiber

I lager

Brickorna kan staplas obegränsat och fiberdragningen från bricka till bricka går genom spår längs brickans långsidor. Färgkodade gångjärn visar vilken sida brickan ska öppnas ifrån Lock, brickor och gångjärn säljes alla separat eller i en sats Brandsäkerhet: UL94 V0 och UL94 HB.

Serienummer: SROFST

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Total bredd Total höjd Typ Köp
156,1428 kr - 156,1428 kr 189 I lager
170.0 mm
Svart
103.5 mm
10.0 mm
Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
85,608 kr - 85,608 kr 741 I lager
132.0 mm
Svart
82.0 mm
6.6 mm
Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
13,0987 kr - 15,2725 kr 11692 I lager
Röd
Gångjärn till skarvbricka
133,0556 kr - 152,5548 kr 2452 I lager
170.0 mm
Svart
103.5 mm
10.0 mm
Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
12,9175 kr - 15,2375 kr 28689 I lager
Grön
Gångjärn till skarvbricka
116,1914 kr - 116,1914 kr 67 I lager
170.0 mm
Svart
103.5 mm
5.0 mm
Lock till skarvbricka
Skarvbricka 170.0 mm (L) Svart

10111895

Prisintervall
156,1428 kr - 156,1428 kr

Lagernivåer
189 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ
    Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total bredd
    103.5 mm
Skarvbricka 132.0 mm (L) Svart

10312421

Prisintervall
85,608 kr - 85,608 kr

Lagernivåer
741 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Typ
    Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
  • Total höjd
    6.6 mm
  • Total bredd
    82.0 mm
Skarvbricka PP;TPE Röd

10111918

Prisintervall
15,2725 kr - 13,0987 kr

Lagernivåer
11692 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Typ
    Gångjärn till skarvbricka
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Antal i förpackningen
    20
Skarvbricka 170.0 mm (L) Svart

10111888

Prisintervall
152,5548 kr - 133,0556 kr

Lagernivåer
2452 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ
    Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total bredd
    103.5 mm
Skarvbricka PP;TPE Grön

10111901

Prisintervall
15,2375 kr - 12,9175 kr

Lagernivåer
28689 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Typ
    Gångjärn till skarvbricka
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Antal i förpackningen
    20
Skarvbricka 170.0 mm (L) Svart

10111871

Prisintervall
116,1914 kr - 116,1914 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ
    Lock till skarvbricka
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    103.5 mm