Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
1,9971 kr - 3,6688 kr 13700 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
3,557 kr - 3,8506 kr 3000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,9532 kr - 3,3775 kr 7010 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,557 kr - 3,8506 kr 15000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,4223 kr - 2,6914 kr 193900 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,447 kr - 1,6079 kr 31550 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,4958 kr - 1,662 kr 5071 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,0859 kr - 3,8315 kr 7569 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
1,5829 kr - 1,5829 kr 10996 I lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
2,9532 kr - 3,3775 kr 10000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3,557 kr - 3,8506 kr 1998 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,557 kr - 3,8506 kr 988 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
2,0859 kr - 3,8315 kr 5684 I lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,864 kr - 3,4469 kr 17316 I lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,9971 kr - 3,6688 kr 3016 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,5829 kr - 1,5829 kr 2626 I lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,8936 kr - 3,5061 kr 12478 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,6712 kr - 1,8569 kr 39590 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,145 kr - 3,9647 kr 2353 I lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,864 kr - 3,4469 kr 1500 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184554

Prisintervall
3,6688 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
13700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022498

Prisintervall
3,8506 kr - 3,557 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022511

Prisintervall
3,3775 kr - 2,9532 kr

Lagernivåer
7010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022597

Prisintervall
3,8506 kr - 3,557 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022566

Prisintervall
2,6914 kr - 2,4223 kr

Lagernivåer
193900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022603

Prisintervall
1,6079 kr - 1,447 kr

Lagernivåer
31550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022528

Prisintervall
1,662 kr - 1,4958 kr

Lagernivåer
5071 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184639

Prisintervall
3,8315 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
7569 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381519

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
10996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.7 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022474

Prisintervall
3,3775 kr - 2,9532 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022573

Prisintervall
3,8506 kr - 3,557 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022658

Prisintervall
3,8506 kr - 3,557 kr

Lagernivåer
988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184646

Prisintervall
3,8315 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
5684 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184684

Prisintervall
3,4469 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
17316 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184769

Prisintervall
3,6688 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
3016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381496

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
2626 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.7 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184721

Prisintervall
3,5061 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
12478 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022580

Prisintervall
1,8569 kr - 1,6712 kr

Lagernivåer
39590 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184783

Prisintervall
3,9647 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
2353 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184547

Prisintervall
3,4469 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm