Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
1,9389 kr - 3,562 kr 5219 I lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 17316 I lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
2,0826 kr - 3,8492 kr 2453 I lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,8384 kr - 3,404 kr 12478 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 2108 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 9569 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 5668 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 10654 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
1,8384 kr - 3,404 kr 8091 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
1,4049 kr - 1,561 kr 10426 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,6284 kr - 2,6284 kr 12499 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 3116 I lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
2,3518 kr - 2,613 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 5918 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
2,8672 kr - 3,2791 kr 10000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 1998 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 3000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184745

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
5219 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.9 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184684

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
17316 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.1 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184783

Prisintervall
3,8492 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
2453 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    1.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184721

Prisintervall
3,404 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
12478 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184615

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
2108 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184639

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
9569 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381519

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.7 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184691

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184592

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
5668 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184585

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
10654 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.1 mm
Snäpplåsstöd 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184714

Prisintervall
3,404 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
8091 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022603

Prisintervall
1,561 kr - 1,4049 kr

Lagernivåer
10426 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381533

Prisintervall
2,6284 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
12499 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184769

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
3116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381496

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.7 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022566

Prisintervall
2,613 kr - 2,3518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184578

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
5918 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022474

Prisintervall
3,2791 kr - 2,8672 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022573

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022498

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm