Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner. Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | HD | Färg | TL | Kompatibla DKO-fästen (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3681 kr - 0,6235 kr | 1500 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 1,0651 kr - 1,0651 kr | 2638 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Gul
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,8406 kr - 0,9586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gul
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 1,226 kr - 1,4835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Gul
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,8536 kr - 0,9926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,9689 kr - 2,9645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,5524 kr - 0,6685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,7648 kr - 1,2447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 2,2782 kr - 2,5593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Gul
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,6555 kr - 0,7932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Gul
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 0,3509 kr - 0,3899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,2925 kr - 0,466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,8033 kr - 1,3089 kr | 28933 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 16907 I lager |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
|||
| 22995 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Röd
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
|||
| 1999 I lager |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1;5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Röd
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| 900 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Röd
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta