Meny Sök

Dokumenthållare

I lager

Dokumenthållarna skapar en plats för dokumentation som behöver vara lättåtkomlig på maskinskydd, elektriska paneler och för liknande tillämpningar. Hållarna levereras med självhäftande remsor för snabb montering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla tillämpning(ar) Totallängd Material Totalt djup Total bredd Köp
96,763 kr - 135,4683 kr 1047 I lager
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
90,6858 kr - 126,9601 kr 17 I lager
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
ABS Dokumenthållare 234.0 mm

10128688

Prisintervall
135,4683 kr - 96,763 kr

Lagernivåer
1047 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Längd till hålcentrum
    70.0 mm
  • Monteringshål diameter
    6.0 mm
ABS Dokumenthållare 212.0 mm

10128725

Prisintervall
126,9601 kr - 90,6858 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Längd till hålcentrum
    60.0 mm
  • Monteringshål diameter
    6.0 mm