Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 I lager |
|
|
|
|
|||
| 312 I lager |
|
|
|
|
|||
| 62,4684 kr - 97,173 kr | 216 I lager |
Universell
|
Stål
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 34,2625 kr - 53,2972 kr | 5 I lager |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 134,7061 kr - 188,5885 kr | 236 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 22,7029 kr - 35,3157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,471 kr - 20,5233 kr | 855 I lager |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,471 kr - 20,5233 kr | 710 I lager |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 54,3687 kr - 76,1162 kr | 350 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 34,2625 kr - 53,2972 kr | 450 I lager |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 31,1251 kr - 48,4169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 25,474 kr - 39,6262 kr | 490 I lager |
Universell
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 167,1813 kr - 234,0539 kr | 7 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 59,5006 kr - 92,5565 kr | 135 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 157,9974 kr - 221,1963 kr | 427 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 26,5354 kr - 41,2773 kr | 23 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 26,5354 kr - 41,2773 kr | 200 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 26,5354 kr - 41,2773 kr | 2153 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 55,919 kr - 117,4299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta