Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 157,2577 kr - 220,1608 kr | 177 I lager |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 10273876 | 75,0043 kr - 146,0144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 10273869 | 69,9745 kr - 136,073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 62,9326 kr - 133,5876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 94,0883 kr - 186,4014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 297,5026 kr - 589,3391 kr | 391 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | 19 I lager |
Vänsterhänt
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | 74 I lager |
Motvänd
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 66,424 kr - 131,7237 kr | 25 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 497,0704 kr - 1 043,8479 kr | 16 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 10281154 | 588,0521 kr - 1 165,0088 kr | 80 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 10 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281192 | 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 55,919 kr - 117,4299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 94,4749 kr - 146,961 kr | 50 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 54,3687 kr - 76,1162 kr | 350 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 134,7061 kr - 188,5885 kr | 236 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta