Meny Sök

Dolda gångjärn

I lager

Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.

Serienummer: SR5468

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material, spärr Total längd, blad Total bredd Köp
157,2577 kr - 220,1608 kr 177 I lager
35.6 mm
10299975 297,5026 kr - 589,3391 kr 391 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
104.5 mm
44.0 mm
10273876 75,0043 kr - 146,0144 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
62,9326 kr - 133,5876 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
36.0 mm
22.5 mm
604,3252 kr - 1 197,3184 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
40.0 mm
125,599 kr - 248,8459 kr 8 I lager
Stål
52.0 mm
62,4684 kr - 97,173 kr 216 I lager
Universell
Stål
90.0 mm
28.0 mm
20074630 163,1752 kr - 228,4453 kr 400 I lager
65.0 mm
39.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
44.0 mm
29.0 mm
94,4749 kr - 146,961 kr 380 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
45.0 mm
28.0 mm
94,4749 kr - 146,961 kr 50 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
45.0 mm
28.0 mm
32,6615 kr - 50,8068 kr 489 I lager
65.0 mm
23.5 mm
26,5354 kr - 41,2773 kr 2153 I lager
65.0 mm
32.5 mm
331,3803 kr - 695,8986 kr 19 I lager
Vänsterhänt
Stål
47.5 mm
30.3 mm
69,9745 kr - 138,5583 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
10273869 69,9745 kr - 136,073 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
94,0883 kr - 186,4014 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
41.0 mm
21.0 mm
331,3803 kr - 695,8986 kr 74 I lager
Motvänd
Stål
47.5 mm
30.2 mm
10281192 69,9745 kr - 138,5583 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
  • av 3
Dolt gångjärn 35.6 mm

10102190

Prisintervall
220,1608 kr - 157,2577 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    20.2 mm
  • Totallängd
    118.9 mm
  • Total bredd
    35.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Dolt gångjärn 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Rostfritt stål

10299975

Prisintervall
589,3391 kr - 297,5026 kr

Lagernivåer
391 I lager
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    6.0 mm
  • Total längd, blad
    104.5 mm
  • Totallängd
    106.0 mm
  • Total bredd
    44.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273876

Prisintervall
146,0144 kr - 75,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    23.9 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273852

Prisintervall
133,5876 kr - 62,9326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    17.5 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Rostfritt stål

10550205


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    36.0 mm
  • Total bredd
    22.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv, svets
Dolt gångjärn 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10299869

Prisintervall
1 197,3184 kr - 604,3252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
  • Monteringsmetod
    Svets
Fjädergångjärn 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Stål

10299982

Prisintervall
248,8459 kr - 125,599 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Total bredd
    52.0 mm
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Stål

20080013

Prisintervall
97,173 kr - 62,4684 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.5 mm
  • Total längd, blad
    90.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20074630

Prisintervall
228,4453 kr - 163,1752 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Stål Dolt gångjärn 44.0 mm 29.0 mm

10352854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    44.0 mm
  • Totallängd
    44 mm
  • Total bredd
    29.0 mm
  • Färg
    Silver
Dolt gångjärn 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Rostfritt stål

20080020

Prisintervall
146,961 kr - 94,4749 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    45.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Skruv
Dolt gångjärn 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Rostfritt stål

20080037

Prisintervall
146,961 kr - 94,4749 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    45.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Skruv
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078454

Prisintervall
50,8068 kr - 32,6615 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079390

Prisintervall
41,2773 kr - 26,5354 kr

Lagernivåer
2153 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Prisintervall
695,8986 kr - 331,3803 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281208

Prisintervall
138,5583 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273869

Prisintervall
136,073 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    20.5 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Rostfritt stål

10281222

Prisintervall
186,4014 kr - 94,0883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Prisintervall
695,8986 kr - 331,3803 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.8 mm
  • Förskjutningsavstånd
    6.0 mm
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.2 mm
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281192

Prisintervall
138,5583 kr - 69,9745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad