Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,474 kr - 39,6262 kr | 490 I lager |
Universell
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 157,9974 kr - 221,1963 kr | 427 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 157,2577 kr - 220,1608 kr | 177 I lager |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10273869 | 69,9745 kr - 136,073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 62,9326 kr - 133,5876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 94,0883 kr - 186,4014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 297,5026 kr - 589,3391 kr | 391 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 10273876 | 75,0043 kr - 146,0144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 125,599 kr - 248,8459 kr | 8 I lager |
|
Stål
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 604,3252 kr - 1 197,3184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | 19 I lager |
Vänsterhänt
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 10 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281192 | 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 66,424 kr - 131,7237 kr | 25 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 497,0704 kr - 1 043,8479 kr | 16 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 10281154 | 588,0521 kr - 1 165,0088 kr | 80 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | 74 I lager |
Motvänd
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta