10187968
1218966
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 64,8771 kr |
| 5 - 9 | 61,6167 kr |
| 10 - 19 | 58,385 kr |
| 20 + | 52,1925 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 74.0 mm |
|---|---|
| Basens längd | 2.913 in |
| Total höjd | 33.0 mm |
| Total höjd | 1.299 in |
| Totallängd | 4.488 in |
| Totallängd | 114.0 mm |
| Handtagsfärg | Grå |
| Handtagsmaterial | GF PA |
| Handtagsmodell | Rektangulär stav |
| Handtagstyp | Vinghandtag med skydd |
| Material | Förstärkt polyamidbaserad teknisk polymer |
| Typ av montage | Fästs med skruv |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Gängstorlek | Non Threaded |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta