Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Total bredd | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,6673 kr - 427,6029 kr | 274 I lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Gängad insats
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
50,2844 kr - 263,3317 kr | 4543 I lager |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
46,7798 kr - 113,7755 kr | 2165 I lager |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Termoplast
|
Specialgängat
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
32,1872 kr - 120,375 kr | 3150 I lager |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Termoplast
|
Specialgängat
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
2,3842 kr - 3,3379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Snäpp-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
55,9721 kr - 136,1038 kr | 5625 I lager |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
45,7026 kr - 111,1577 kr | 6069 I lager |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,3842 kr - 3,3132 kr | 1990 I lager |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Snäpp-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
46,7798 kr - 244,9586 kr | 937 I lager |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Termoplast
|
Specialgängat
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
34,6001 kr - 84,1877 kr | 4266 I lager |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Specialgängat
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
8,0575 kr - 14,7979 kr | 2998 I lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
Snäpp-in
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,8236 kr - 3,4859 kr | 10500 I lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
HDPE
|
Snäpp-in
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
2,6911 kr - 3,3223 kr | 750 I lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Snäpp-in
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
47,3113 kr - 115,0734 kr | 10986 I lager |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
77,0711 kr - 187,404 kr | 3019 I lager |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
81,6673 kr - 198,5792 kr | 148 I lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Gängad insats
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
81,6673 kr - 427,6029 kr | 564 I lager |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Gängad insats
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,5224 kr - 2,5958 kr | 996 I lager |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Snäpp-in
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
48,4028 kr - 253,4437 kr | 1302 I lager |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
34,6001 kr - 129,4581 kr | 4765 I lager |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Specialgängat
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta