Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Total bredd | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,4028 kr - 253,4437 kr | 1302 I lager |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
81,6673 kr - 427,6029 kr | 99 I lager |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Gängad insats
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,6911 kr - 3,3223 kr | 750 I lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Snäpp-in
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
81,6673 kr - 198,5792 kr | 148 I lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Gängad insats
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
34,6001 kr - 129,4581 kr | 4765 I lager |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Specialgängat
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
55,9721 kr - 136,1038 kr | 5625 I lager |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
46,7798 kr - 113,7755 kr | 2165 I lager |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Termoplast
|
Specialgängat
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
41,3794 kr - 100,5985 kr | 1360 I lager |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
41,3794 kr - 216,6298 kr | 2651 I lager |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
50,2844 kr - 263,3317 kr | 4543 I lager |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
81,6673 kr - 427,6029 kr | 274 I lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Gängad insats
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
77,0424 kr - 107,8594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Duroplast
|
Gängad insats
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta