Meny Sök

Draghandtag - Fjäderbelastade

I lager

Dessa fjäderbelastade draghandtag används för att styra när handtaget återgår i ursprungligt läge. Tack vare fjädringen kan handtaget stanna rörelsen eller återgå till ursprungligt läge. Särskilt lämpade för drag och lyft. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar..

Serienummer: SR5436

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Handtagsmaterial Avstånd mellan monteringshålcentrum Köp
781,7713 kr - 781,7713 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0 mm
Naturfärgad
Stål
155,9796 kr - 178,9952 kr Fråga angående leveranstidhär
133.0 mm
Naturfärgad
Stål
898,4188 kr - 898,4188 kr Fråga angående leveranstidhär
130.0 mm
Svart
Aluminium
1 026,7643 kr - 1 026,7643 kr 2 I lager
200.0 mm
Svart
Aluminium
761,5197 kr - 761,5197 kr 23 I lager
100.0 mm
Naturfärgad
Stål
891,189 kr - 891,189 kr 2 I lager
200.0 mm
Svart
Aluminium
1 026,7643 kr - 1 026,7643 kr Fråga angående leveranstidhär
130.0 mm
Svart
Aluminium
769,0581 kr - 769,0581 kr Fråga angående leveranstidhär
180.0 mm
Naturfärgad
Stål
Fråga angående leveranstidhär
138.0 mm
Silver
Stål
120.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
118.0 mm
Silver
Rostfritt stål
100.0 mm
28 I lager
198.0 mm
Silver
Stål
180.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
118.0 mm
Silver
Stål
100.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
198.0 mm
Silver
Rostfritt stål
180.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
138.0 mm
Silver
Rostfritt stål
120.0 mm
Draghandtag 120.0 mm M10 Stål Naturfärgad

10254462

Prisintervall
781,7713 kr - 781,7713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Mjukt stål:plastgrepp
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    Rektangulär
Draghandtag 133.0 mm M10 Stål

10273968

Prisintervall
178,9952 kr - 155,9796 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Krom
  • Allt material
    Stål
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    Rektangulär
Draghandtag 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

10254486

Prisintervall
898,4188 kr - 898,4188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Draghandtag 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

10254516

Prisintervall
1 026,7643 kr - 1 026,7643 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Draghandtag 100.0 mm M10 Stål Naturfärgad

10254455

Prisintervall
761,5197 kr - 761,5197 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Mjukt stål:plastgrepp
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    Rektangulär
Draghandtag 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

10254493

Prisintervall
891,189 kr - 891,189 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Draghandtag 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

10254509

Prisintervall
1 026,7643 kr - 1 026,7643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Draghandtag 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

10254479

Prisintervall
769,0581 kr - 769,0581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Mjukt stål:plastgrepp
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    Rektangulär
Draghandtag 120.0 mm M10 Stål Silver

20077556


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Stål
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 100.0 mm M10 Rostfritt stål Silver

20077525


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 180.0 mm M10 Stål Silver

20077570


Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Stål
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 100.0 mm M10 Stål Silver

20077532


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Stål
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 180.0 mm M10 Rostfritt stål Silver

20077563


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsform
    U
Draghandtag 120.0 mm M10 Rostfritt stål Silver

20077549


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsform
    U