20074531
387600
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 152,3306 kr |
20 - 99 | 108,8075 kr |
100 + | 97,9268 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Avstånd mellan monteringshål | 16.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 0.63 in |
Total höjd | 107.0 mm |
Total höjd | 4.213 in |
Totallängd | 632.0 mm |
Totallängd | 24.882 in |
Gängans längd | 600.0 mm |
Gängans längd | 23.622 in |
Rördiameter | 30.0 mm |
Rördiameter | 1.181 in |
Handtagsmaterial | Stål |
Handtagsform | Rund stav |
Typ av montage | Front Counterbored Through Hole |
Standarder | DIN-EN ISO 1043-1 |
Specifikationer | DIN-EN ISO 1043-1 |
Commodity Code | 8302420090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta