Meny Sök

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

I lager

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Köp
391,9334 kr - 434,0461 kr 14 I lager
M8
Aluminium
Montering på baksidan
358,3006 kr - 396,8462 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
335,4069 kr - 371,4239 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
500,3464 kr - 1 416,711 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Fästs med skruv
402,758 kr - 498,7429 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
442,0996 kr - 489,5983 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
384,4913 kr - 425,8592 kr 23 I lager
M8
Aluminium
Montering på baksidan
607,6633 kr - 1 584,7136 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Fästs med skruv
373,6423 kr - 413,9381 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
432,0798 kr - 478,7146 kr 8 I lager
M8
Aluminium
Montering på baksidan
504,6667 kr - 1 428,4742 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Fästs med skruv
537,6631 kr - 1 521,9765 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Fästs med skruv
516,0881 kr - 1 460,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Fästs med skruv
367,5639 kr - 407,0439 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
504,6667 kr - 1 428,4742 kr 4 I lager
M8
Aluminium
Fästs med skruv
516,0881 kr - 1 460,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Fästs med skruv
537,6631 kr - 1 521,9765 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Fästs med skruv
809,4385 kr - 809,4385 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Aluminium
Montering på baksidan
500,3464 kr - 1 416,711 kr 5 I lager
M8
Aluminium
Fästs med skruv
831,0998 kr - 831,0998 kr 2 I lager
M8
Aluminium
Montering på baksidan
  • av 4
Draghandtag 350.0 mm M8 Aluminium Svart

10193907

Prisintervall
434,0461 kr - 391,9334 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 200.0 mm M8 Aluminium Svart

10193785

Prisintervall
396,8462 kr - 358,3006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 200.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10193778

Prisintervall
371,4239 kr - 335,4069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 250.0 mm M8 Aluminiumlegering;LDPE Svart

10213926

Prisintervall
1 416,711 kr - 500,3464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Rör målat i marmorsvart – Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 300.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10193846

Prisintervall
498,7429 kr - 402,758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 500.0 mm M8 Aluminium Svart

10193969

Prisintervall
489,5983 kr - 442,0996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 400.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10193921

Prisintervall
425,8592 kr - 384,4913 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 456.0 mm (L) M8 Silver

10213896

Prisintervall
1 584,7136 kr - 607,6633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Silveranodiserat rör - Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 350.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10193891

Prisintervall
413,9381 kr - 373,6423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 500.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10193952

Prisintervall
478,7146 kr - 432,0798 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 200.0 mm M8 Aluminiumlegering;LDPE Svart

10213919

Prisintervall
1 428,4742 kr - 504,6667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Rör målat i marmorsvart – Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 406.0 mm (L) M8 Silver

10213889

Prisintervall
1 521,9765 kr - 537,6631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Silveranodiserat rör - Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 356.0 mm (L) M8 Silver

10213872

Prisintervall
1 460,7476 kr - 516,0881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Silveranodiserat rör - Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 250.0 mm M8 Aluminium Svart

10193822

Prisintervall
407,0439 kr - 367,5639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 256.0 mm (L) M8 Silver

10213858

Prisintervall
1 428,4742 kr - 504,6667 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Silveranodiserat rör - Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 300.0 mm M8 Aluminiumlegering;LDPE Svart

10213933

Prisintervall
1 460,7476 kr - 516,0881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Rör målat i marmorsvart – Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 350.0 mm M8 Aluminiumlegering;LDPE Svart

10213940

Prisintervall
1 521,9765 kr - 537,6631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Rör målat i marmorsvart – Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 350.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

10193884

Prisintervall
809,4385 kr - 809,4385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Montering på baksidan
Draghandtag 306.0 mm (L) M8 Silver

10213865

Prisintervall
1 416,711 kr - 500,3464 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Silveranodiserat rör - Plastsatin
  • Typ av montage
    Fästs med skruv
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag 300.0 mm M8 Aluminium Svart

10193853

Prisintervall
831,0998 kr - 831,0998 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Typ av montage
    Montering på baksidan