Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.
Serienummer: SR5534
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607,6633 kr - 1 584,7136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
Aluminium
|
Fästs med skruv
|
||
307,0559 kr - 644,8174 kr | 12 I lager |
M8
|
|
Aluminium
|
Fästs med skruv
|
||
346,3614 kr - 383,776 kr | 2 I lager |
M8
|
|
Aluminium
|
Montering på baksidan
|
||
401,5063 kr - 444,6746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
Aluminium
|
Montering på baksidan
|
||
677,2013 kr - 1 765,9874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
Aluminium
|
Fästs med skruv
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Stål
|
Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stål
|
Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
185,6842 kr - 206,3159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta