Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.
Serienummer: SR5534
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168,557 kr - 187,2856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
202,4548 kr - 224,9498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
277,9218 kr - 308,802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
134,6593 kr - 149,6215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
Stål
|
Female
|
||
134,1241 kr - 149,0267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
|||
214,5418 kr - 214,5418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta