Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.
Serienummer: SR5534
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stål
|
Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Female
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta