Meny Sök

Draghandtag - U-formade, metall

I lager

Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
248,1229 kr - 274,4745 kr 2 I lager
265,9631 kr - 294,7262 kr Fråga angående leveranstidhär
Vinklat handtag 128.0 mm M6 Aluminium Svart

10193624

Prisintervall
274,4745 kr - 248,1229 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Ytfinish, handtag
    Pulverlackerad
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    U
  • Typ av montage
    Threaded Female
Vinklat handtag 160.0 mm M8 Aluminium Svart

10193648

Prisintervall
294,7262 kr - 265,9631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytfinish, handtag
    Pulverlackerad
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsform
    U
  • Typ av montage
    Threaded Female