Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1766 kr - 0,1956 kr | 1000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2646 kr - 0,2931 kr | 14394 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7973 kr - 0,8834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 2,0059 kr - 2,2226 kr | 5189 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,5386 kr - 0,5968 kr | 20657 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,0466 kr - 5,5918 kr | 286 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 2,0848 kr - 2,31 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Blå
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,7005 kr - 0,7762 kr | 2508 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 5,7558 kr - 6,3776 kr | 1550 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,6988 kr - 0,7764 kr | 122821 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 3,9226 kr - 4,3464 kr | 1150 I lager |
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 6,3043 kr - 6,9854 kr | 2300 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,3127 kr - 0,3464 kr | 47495 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,8856 kr - 3,1974 kr | 1342 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0976 kr - 0,1082 kr | 1132 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,9909 kr - 1,0979 kr | 4379 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Gul
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,2168 kr - 0,2402 kr | 36230 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 2,7783 kr - 3,0784 kr | 825 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Vit
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,1889 kr - 0,2093 kr | 18072 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5966 kr - 0,6611 kr | 15172 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta