Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,4626 kr - 0,5125 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,2188 kr - 0,2424 kr 12479 I lager
2.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
8,0413 kr - 8,91 kr 2108 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
2,098 kr - 2,3247 kr 2048 I lager
6.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
0,9102 kr - 1,0086 kr 17283 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
0,389 kr - 0,389 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
1,9823 kr - 2,2042 kr 6961 I lager
2.0 mm
Svart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,6988 kr - 0,7764 kr 122821 I lager
Svart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,2168 kr - 0,2402 kr 36230 I lager
4.5 mm
Gul
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,381 kr - 0,4222 kr 15699 I lager
2.8 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
5,0466 kr - 5,5918 kr 286 I lager
20.2 mm
Svart
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,7005 kr - 0,7762 kr 2508 I lager
8.5 mm
Grön
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
3,2102 kr - 3,3581 kr 6996 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
148 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
3750 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,9765 kr - 1,082 kr 2928 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
0,4731 kr - 0,5242 kr 3238 I lager
3.2 mm
Rosa
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
1,7278 kr - 1,9144 kr 174 I lager
6.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
0,2103 kr - 0,233 kr 73877 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
0,1126 kr - 0,1248 kr 29000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 5.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241653

Prisintervall
0,5125 kr - 0,4626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.6 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249765

Prisintervall
0,2424 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
12479 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 25.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249970

Prisintervall
8,91 kr - 8,0413 kr

Lagernivåer
2108 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 13.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249918

Prisintervall
2,3247 kr - 2,098 kr

Lagernivåer
2048 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249840

Prisintervall
1,0086 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
17283 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377635

Prisintervall
0,389 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.5 mm 15.8 mm Svart EPDM

10377697

Prisintervall
2,2042 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
6961 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.2 mm 8.0 mm Svart EPDM

10192450

Prisintervall
0,7764 kr - 0,6988 kr

Lagernivåer
122821 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 5.1 mm 5.6 mm Gul Silikon

10241028

Prisintervall
0,2402 kr - 0,2168 kr

Lagernivåer
36230 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Grön Silikon

10288559

Prisintervall
0,4222 kr - 0,381 kr

Lagernivåer
15699 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 22.2 mm 16.0 mm Svart Silikon

10192467

Prisintervall
5,5918 kr - 5,0466 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 11.3 mm 20.4 mm Grön Silikon

10240571

Prisintervall
0,7762 kr - 0,7005 kr

Lagernivåer
2508 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Svart EPDM

10350737

Prisintervall
3,3581 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
6996 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg 17.96 mm 31.75 mm EPDM Svart

10606858


Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 10.5 mm 18.3 mm Svart EPDM

10350744


Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 19.2 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikon

10350713

Prisintervall
1,082 kr - 0,9765 kr

Lagernivåer
2928 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Rosa Silikon

10293331

Prisintervall
0,5242 kr - 0,4731 kr

Lagernivåer
3238 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Dragplugg för maskering 11.3 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10350720

Prisintervall
1,9144 kr - 1,7278 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 16.5 mm 16.5 mm Naturfärgad Silikon

10350706

Prisintervall
0,233 kr - 0,2103 kr

Lagernivåer
73877 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 9.5 mm 9.5 mm Naturfärgad Silikon

10350959

Prisintervall
0,1248 kr - 0,1126 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad