Meny Sök

Dubbel spakmutter 59.5 mm Gängad insats M10 Grå

Essentra artikelnummer:

10195260

Tillverkarens artikelnummer:

1220690

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 195,7214 kr
25 - 49 192,5112 kr
50 - 99 186,5493 kr
100 + 165,6901 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

978,61 kr

5 x 195,7214 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Rostfritt stål AISI 304
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Threaded Insert
Fotdiameter 20.0 mm
Basens höjd 15.0 mm
Total höjd 32.0 mm
Gängans längd 15.0 mm
Handtagslängd 59.5 mm
Gängstorlek M10
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss