Meny Sök

Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

I lager

De här dubbla universalkopplingarna med massiva ändar utan borrhål är mekaniska komponenter som används när betydande böjningsvinklar krävs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra. Den distinkta formen gör dem perfekta för krävande tillämpningar där hög vridmomentskapacitet behövs, beständighet mot slitage och förmåga att klara betydande vinkelavvikelser.

De är utformade för att klara enorma laster med bibehållen prestanda under långvarigt besvärliga arbetsförhållanden. Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används för vinklar som böjs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra.
  • Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SRR3697

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Köp
665,8493 kr - 887,7991 kr 44 I lager
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
998,7739 kr - 1 331,6986 kr Fråga angående leveranstidhär
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
2 954,0185 kr - 3 938,6913 kr Fråga angående leveranstidhär
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
665,8493 kr - 887,7991 kr Fråga angående leveranstidhär
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
1 531,4075 kr - 2 041,9149 kr 21 I lager
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
599,3561 kr - 799,065 kr 8 I lager
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
599,3561 kr - 799,065 kr 6 I lager
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
832,3116 kr - 1 109,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
599,3561 kr - 799,065 kr 2 I lager
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
599,3561 kr - 799,065 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
Dubbel universalkoppling 25.0 105.0 37.0 304 Rostfritt stål

20216627

Prisintervall
887,7991 kr - 665,8493 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Dubbel universalkoppling 40.0 155.0 54.0 304 Rostfritt stål

20216641

Prisintervall
1 331,6986 kr - 998,7739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0
Dubbel universalkoppling 60.0 237.0 83.0 304 Rostfritt stål

20216665

Prisintervall
3 938,6913 kr - 2 954,0185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0
Dubbel universalkoppling 25.0 87.0 28.0 304 Rostfritt stål

20216610

Prisintervall
887,7991 kr - 665,8493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Dubbel universalkoppling 50.0 189.0 66.0 304 Rostfritt stål

20216658

Prisintervall
2 041,9149 kr - 1 531,4075 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Dubbel universalkoppling 13.0 61.0 21.0 304 Rostfritt stål

20216580

Prisintervall
799,065 kr - 599,3561 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Dubbel universalkoppling 20.0 89.0 31.0 304 Rostfritt stål

20216351

Prisintervall
799,065 kr - 599,3561 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0
Dubbel universalkoppling 32.0 125.0 43.0 304 Rostfritt stål

20216634

Prisintervall
1 109,7488 kr - 832,3116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0
Dubbel universalkoppling 17.0 63.0 20.0 304 Rostfritt stål

20216597

Prisintervall
799,065 kr - 599,3561 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Dubbel universalkoppling 17.0 75.0 26.0 304 Rostfritt stål

20216603

Prisintervall
799,065 kr - 599,3561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0