20265564
20265564
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 411,9908 kr |
| 5 - 9 | 370,7799 kr |
| 10 - 19 | 350,2335 kr |
| 20 + | 309,0226 kr |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 | 16.9 |
| l1 | 16.0 |
| l2 | 6.0 |
| l3 min | 8.0 |
| w1 | 6.6 |
| w2 ±0.2 | 8.0 |
| w3 | 8.9 |
| A/F | 5.0 |
| Vridmoment till max. Nm | 20.0 |
| Hållkraft kN | 2.70 |
| Vikt g | 9.10 |
| Material | Härdat stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta