20265571
20265571
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 435,2531 kr |
| 5 - 9 | 391,6806 kr |
| 10 - 19 | 369,9534 kr |
| 20 + | 326,4989 kr |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 | 20.9 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 7.0 |
| l3 min | 10.0 |
| w1 | 8.3 |
| w2 ±0.2 | 9.8 |
| w3 | 11.1 |
| A/F | 6.0 |
| Vridmoment till max. Nm | 30.0 |
| Hållkraft kN | 4.00 |
| Vikt g | 17.0 |
| Material | Härdat stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta