20265649
20265649
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 372,6693 kr |
| 5 - 9 | 335,3551 kr |
| 10 - 19 | 316,8161 kr |
| 20 + | 279,5019 kr |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 10.9 |
| l1 | 10.0 |
| l2 | 4.0 |
| l3 min | 5.0 |
| w1 | 4.2 |
| w2 ±0.2 | 5.2 |
| w3 | 5.7 |
| A/F | 3.0 |
| Vridmoment till max. Nm | 2.0 |
| Hållkraft kN | 0.10 |
| Vikt g | 2.84 |
| Material | Härdat stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta