EMI-tätning av polyuretanskum belagt med nickel-koppar-tejp. Tätningarna har fastklämbar profil som ger kantskydd och tätning. Används för metallplåtar och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger extra tätning för kapslingslådor.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Rullängd | Material | Total bredd | Total höjd | Typ | Minsta grepp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 331,2907 kr - 1 331,2907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-skum
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 1 695,5131 kr - 1 695,5131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-skum
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
||
| 1 394,0163 kr - 1 394,0163 kr | 3 I lager |
L-form
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-skum
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 1 104,5023 kr - 1 104,5023 kr | 21 I lager |
Oval
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-skum
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta