Meny Sök

Enkelsidiga sugkoppar - Häftstift

I lager

Enkelsidiga sugkoppar med häftstift kräver bara ett väldigt litet fästhål i skylten för att fästa sugkoppen. Sugkopparna fäster enkelt på rena, platta ytor.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skåldiameter Köp
2,8151 kr - 3,3653 kr 22814 I lager
22.0 mm
7,8134 kr - 15,2619 kr 12930 I lager
40.0 mm
3,6912 kr - 7,7516 kr 450 I lager
42.0 mm
Sugkopp 22.0 mm Häftstift PVC Genomskinlig

10395721

Prisintervall
3,3653 kr - 2,8151 kr

Lagernivåer
22814 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    22.0 mm
  • Total tjocklek
    16.3 mm
  • Upphängningsmetod
    Häftstift
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Enkelsidig sugkopp 40.0 mm

10280119

Prisintervall
15,2619 kr - 7,8134 kr

Lagernivåer
12930 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    10.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Threaded
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 42.0 mm Häftstift PVC Genomskinlig

10256411

Prisintervall
7,7516 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    42.0 mm
  • Total tjocklek
    18.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Häftstift
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid