Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
5,5159 kr - 6,2737 kr 7450 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
5,3286 kr - 7,46 kr 7533 I lager
9.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
5,2714 kr - 5,4513 kr 6653 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1
8,2601 kr - 11,0694 kr 2874 I lager
13.5 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1
14,7937 kr - 31,0669 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
18.0 mm
2
2,456 kr - 5,1577 kr 2010 I lager
18.8 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
7,5177 kr - 8,385 kr 11969 I lager
7.5 mm
Svart
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
6,2499 kr - 6,2499 kr 11667 I lager
4.8 mm
Svart
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1
2,3411 kr - 6,5712 kr 1245 I lager
20.0 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,3842 kr - 5,0069 kr 3485 I lager
20.6 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
6,2429 kr - 12,6378 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,5655 kr - 4,413 kr 4540 I lager
11.9 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,8097 kr - 3,8004 kr 33 I lager
13.2 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,3644 kr - 2,8653 kr 30993 I lager
9.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,7433 kr - 5,7609 kr 3644 I lager
23.8 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,14 kr - 4,4941 kr 250 I lager
18.8 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
0,9077 kr - 1,9062 kr 52487 I lager
6.1 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
0,8172 kr - 1,7162 kr 222410 I lager
4.8 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
1,623 kr - 3,4083 kr 2470 I lager
11.1 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,5234 kr - 1,5234 kr 9000 I lager
Naturfärgad
Silikon
4
  • av 4
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.7 mm 23.1 mm Svart EPDM

10251515

Prisintervall
6,2737 kr - 5,5159 kr

Lagernivåer
7450 I lager
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

10272374

Prisintervall
7,46 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
7533 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.2 mm 30.0 mm Svart EPDM

10251508

Prisintervall
5,4513 kr - 5,2714 kr

Lagernivåer
6653 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 16.7 mm 30.0 mm Svart EPDM

10251546

Prisintervall
11,0694 kr - 8,2601 kr

Lagernivåer
2874 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
21.0 mm (ID) Enkelt avdragbara maskeringslock 52.0 mm (L)

10272411

Prisintervall
31,0669 kr - 14,7937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.8 mm 25.0 mm Gul PVC

10020524

Prisintervall
5,1577 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 10.6 mm 33.8 mm Svart EPDM

10251522

Prisintervall
8,385 kr - 7,5177 kr

Lagernivåer
11969 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.9 mm 35.0 mm Svart EPDM

10377932

Prisintervall
6,2499 kr - 6,2499 kr

Lagernivåer
11667 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.0 mm 25.0 mm Gul PVC

10020531

Prisintervall
6,5712 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
1245 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.6 mm 25.0 mm Gul PVC

10020555

Prisintervall
5,0069 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
3485 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 22.0 mm 25.0 mm Gul PVC

10112090

Prisintervall
12,6378 kr - 6,2429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.9 mm 25.0 mm Gul PVC

10020425

Prisintervall
4,413 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
4540 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 13.2 mm 25.0 mm Gul PVC

10020456

Prisintervall
3,8004 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020371

Prisintervall
2,8653 kr - 1,3644 kr

Lagernivåer
30993 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 23.8 mm 25.0 mm Gul PVC

10020562

Prisintervall
5,7609 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
3644 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.8 mm 13.0 mm Gul PVC

10020517

Prisintervall
4,4941 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.1 mm 13.0 mm Gul PVC

10162934

Prisintervall
1,9062 kr - 0,9077 kr

Lagernivåer
52487 I lager
Egenskaper
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 4.8 mm 13.0 mm Gul PVC

10020319

Prisintervall
1,7162 kr - 0,8172 kr

Lagernivåer
222410 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.1 mm 25.0 mm Gul PVC

10020401

Prisintervall
3,4083 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.8 mm 0.8 mm Naturfärgad Silikon

10240724

Prisintervall
1,5234 kr - 1,5234 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Naturfärgad