Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | d1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5159 kr - 6,2737 kr | 7450 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
5,3286 kr - 7,46 kr | 7533 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
5,2714 kr - 5,4513 kr | 6653 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
8,2601 kr - 11,0694 kr | 2874 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
14,7937 kr - 31,0669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
2,456 kr - 5,1577 kr | 2010 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
7,5177 kr - 8,385 kr | 11969 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
6,2499 kr - 6,2499 kr | 11667 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
2,3411 kr - 6,5712 kr | 1245 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
2,3842 kr - 5,0069 kr | 3485 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
6,2429 kr - 12,6378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,5655 kr - 4,413 kr | 4540 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,8097 kr - 3,8004 kr | 33 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,3644 kr - 2,8653 kr | 30993 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
2,7433 kr - 5,7609 kr | 3644 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
2,14 kr - 4,4941 kr | 250 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,9077 kr - 1,9062 kr | 52487 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,8172 kr - 1,7162 kr | 222410 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,623 kr - 3,4083 kr | 2470 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,5234 kr - 1,5234 kr | 9000 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
|
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta