Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
0,9982 kr - 2,0962 kr 950 I lager
7.5 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
5,5159 kr - 6,2737 kr 7450 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
7,5177 kr - 8,385 kr 11969 I lager
7.5 mm
Svart
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
1
2,456 kr - 5,1577 kr 2010 I lager
18.8 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
14,7937 kr - 31,0669 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
18.0 mm
2
6,2499 kr - 6,2499 kr 11667 I lager
4.8 mm
Svart
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
1
10,6515 kr - 12,1251 kr 39247 I lager
15.4 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
1
3,169 kr - 6,6549 kr 29449 I lager
Svart
Silikon
4
5,3286 kr - 7,46 kr 7533 I lager
9.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
6,2871 kr - 6,2871 kr 43500 I lager
6.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1
5,2714 kr - 5,4513 kr 6653 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1
2,0395 kr - 4,283 kr 3604 I lager
15.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,1059 kr - 2,4431 kr 3493 I lager
9.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
5,6271 kr - 6,6747 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Svart
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1
9,7954 kr - 20,5705 kr 2095 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
1,9964 kr - 4,1925 kr 77 I lager
15.9 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,9731 kr - 6,2435 kr 24898 I lager
25.1 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
10020326 0,7856 kr - 1,6498 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
0,9493 kr - 1,9937 kr 22150 I lager
7.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
7,1791 kr - 9,5312 kr 4957 I lager
12.3 mm
Svart
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1
  • av 4
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.5 mm 13.0 mm Gul PVC

10020333

Prisintervall
2,0962 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.7 mm 23.1 mm Svart EPDM

10251515

Prisintervall
6,2737 kr - 5,5159 kr

Lagernivåer
7450 I lager
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 10.6 mm 33.8 mm Svart EPDM

10251522

Prisintervall
8,385 kr - 7,5177 kr

Lagernivåer
11969 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.8 mm 25.0 mm Gul PVC

10020524

Prisintervall
5,1577 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
21.0 mm (ID) Enkelt avdragbara maskeringslock 52.0 mm (L)

10272411

Prisintervall
31,0669 kr - 14,7937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.9 mm 35.0 mm Svart EPDM

10377932

Prisintervall
6,2499 kr - 6,2499 kr

Lagernivåer
11667 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.6 mm 30.0 mm Svart EPDM

10251553

Prisintervall
12,1251 kr - 10,6515 kr

Lagernivåer
39247 I lager
Egenskaper
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 1.2 mm 1.2 mm Svart Silikon

10240748

Prisintervall
6,6549 kr - 3,169 kr

Lagernivåer
29449 I lager
Egenskaper
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

10272374

Prisintervall
7,46 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
7533 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.2 mm 30.0 mm Svart EPDM

10377956

Prisintervall
6,2871 kr - 6,2871 kr

Lagernivåer
43500 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.2 mm 30.0 mm Svart EPDM

10251508

Prisintervall
5,4513 kr - 5,2714 kr

Lagernivåer
6653 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020487

Prisintervall
4,283 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
3604 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020388

Prisintervall
2,4431 kr - 1,1059 kr

Lagernivåer
3493 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.2 mm 24.7 mm Svart EPDM

10377963

Prisintervall
6,6747 kr - 5,6271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.4 mm 50.8 mm Svart EPDM

10377925

Prisintervall
20,5705 kr - 9,7954 kr

Lagernivåer
2095 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.9 mm 25.0 mm Gul PVC

10020494

Prisintervall
4,1925 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 25.1 mm 25.0 mm Gul PVC

10020579

Prisintervall
6,2435 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
24898 I lager
Egenskaper
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 5.3 mm 13.0 mm Gul PVC

10020326

Prisintervall
1,6498 kr - 0,7856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020340

Prisintervall
1,9937 kr - 0,9493 kr

Lagernivåer
22150 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.5 mm 25.7 mm Svart EPDM

10251539

Prisintervall
9,5312 kr - 7,1791 kr

Lagernivåer
4957 I lager
Egenskaper
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart