Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
0,9493 kr - 1,9937 kr 22150 I lager
7.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
8,8802 kr - 9,0874 kr 10026 I lager
11.5 mm
Svart
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1
9,7954 kr - 20,5705 kr 2095 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
3,0018 kr - 6,3038 kr Fråga angående leveranstidhär
26.9 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
7,1791 kr - 9,5312 kr 4957 I lager
12.3 mm
Svart
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1
10,6515 kr - 12,1251 kr 39247 I lager
15.4 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
1
3,169 kr - 6,6549 kr 29449 I lager
Svart
Silikon
4
2,449 kr - 4,5351 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Genomskinlig
Silikon
35.0 mm
4.8 mm
2
5,6271 kr - 6,6747 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Svart
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1
2,0395 kr - 4,283 kr 3604 I lager
15.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,1059 kr - 2,4431 kr 3493 I lager
9.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
1,396 kr - 2,9317 kr 15325 I lager
12.4 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
1,9389 kr - 4,0718 kr 248 I lager
14.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
6,7936 kr - 15,835 kr 591 I lager
50.8 mm
Gul
PVC
50.0 mm
3
0,9982 kr - 2,0962 kr 950 I lager
7.5 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
3,6912 kr - 4,079 kr 1400 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
3.0 mm
2
14,7937 kr - 31,0669 kr 553 I lager
21.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
18.0 mm
2
7,9484 kr - 20,7514 kr 1980 I lager
18.0 mm
Svart
EPDM
53.0 mm
22.0 mm
1
11,2748 kr - 24,944 kr 946 I lager
15.5 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
12.0 mm
2
6,7362 kr - 7,4686 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
9.0 mm
2
  • av 4
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020340

Prisintervall
1,9937 kr - 0,9493 kr

Lagernivåer
22150 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 14.6 mm 30.9 mm Svart EPDM

10377994

Prisintervall
9,0874 kr - 8,8802 kr

Lagernivåer
10026 I lager
Egenskaper
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.4 mm 50.8 mm Svart EPDM

10377925

Prisintervall
20,5705 kr - 9,7954 kr

Lagernivåer
2095 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 26.9 mm 25.0 mm Gul PVC

10020586

Prisintervall
6,3038 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.5 mm 25.7 mm Svart EPDM

10251539

Prisintervall
9,5312 kr - 7,1791 kr

Lagernivåer
4957 I lager
Egenskaper
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.6 mm 30.0 mm Svart EPDM

10251553

Prisintervall
12,1251 kr - 10,6515 kr

Lagernivåer
39247 I lager
Egenskaper
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 1.2 mm 1.2 mm Svart Silikon

10240748

Prisintervall
6,6549 kr - 3,169 kr

Lagernivåer
29449 I lager
Egenskaper
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.9 mm 35.0 mm Genomskinlig Silikon

10377888

Prisintervall
4,5351 kr - 2,449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.2 mm 24.7 mm Svart EPDM

10377963

Prisintervall
6,6747 kr - 5,6271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020487

Prisintervall
4,283 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
3604 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020388

Prisintervall
2,4431 kr - 1,1059 kr

Lagernivåer
3493 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 12.4 mm 13.0 mm Gul PVC

10020432

Prisintervall
2,9317 kr - 1,396 kr

Lagernivåer
15325 I lager
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 14.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020463

Prisintervall
4,0718 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 50.8 mm 50.0 mm Gul PVC

10020609

Prisintervall
15,835 kr - 6,7936 kr

Lagernivåer
591 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.5 mm 13.0 mm Gul PVC

10020333

Prisintervall
2,0962 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

20014971

Prisintervall
4,079 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 21.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

20014988

Prisintervall
31,0669 kr - 14,7937 kr

Lagernivåer
553 I lager
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.0 mm 53.0 mm Svart EPDM

20021016

Prisintervall
20,7514 kr - 7,9484 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • h
    53.0 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.5 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

20014957

Prisintervall
24,944 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
946 I lager
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 12.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

20014964

Prisintervall
7,4686 kr - 6,7362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad