Meny Sök

Enkla universalkopplingar

I lager

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Köp
366,4109 kr - 488,5085 kr 13 I lager
25.0
108.0
Stål
Round Bore
54.0
31.0
42.0
294,8527 kr - 393,0976 kr 6 I lager
16.0
74.0
Stål
Kilspår
37.0
21.0
25.0
289,3028 kr - 385,6584 kr 11 I lager
12.0
62.0
Stål
Kilspår
31.0
18.0
22.0
500,7891 kr - 667,64 kr 10 I lager
20.0
82.0
Stål
Round Bore
41.0
18.0
42.0
493,3499 kr - 657,7211 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
68.0
Stål
Kilspår
34.0
16.0
32.0
187,3974 kr - 249,8632 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
52.0
Stål
Round Bore
26.0
15.0
16.0
1 607,9332 kr - 2 143,911 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
166.0
Stål
Kilspår
83.0
47.0
70.0
984,5742 kr - 1 312,7263 kr 5 I lager
32.0
130.0
Stål
Kilspår
65.0
33.0
58.0
469,6152 kr - 626,0749 kr 29 I lager
25.0
108.0
Stål
Kilspår
54.0
31.0
42.0
266,8671 kr - 355,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
52.0
Stål
Kilspår
26.0
15.0
16.0
1 431,2814 kr - 1 908,3359 kr 3 I lager
40.0
166.0
Stål
Round Bore
83.0
47.0
70.0
647,2117 kr - 862,949 kr 1 I lager
25.0
108.0
Stål
Round Bore
54.0
26.0
50.0
215,6192 kr - 287,5316 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
74.0
Stål
Round Bore
37.0
21.0
25.0
375,7394 kr - 501,0252 kr 2 I lager
10.0
48.0
Stål
Round Bore
24.0
12.0
22.0
375,7394 kr - 501,0252 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
56.0
Stål
Round Bore
28.0
13.0
25.0
592,8936 kr - 790,4461 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
82.0
Stål
Kilspår
41.0
18.0
42.0
265,5682 kr - 354,1303 kr 13 I lager
20.0
86.0
Stål
Round Bore
43.0
24.0
32.0
416,7141 kr - 555,5795 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
68.0
Stål
Round Bore
34.0
16.0
32.0
361,0972 kr - 481,4235 kr 13 I lager
20.0
86.0
Stål
Kilspår
43.0
24.0
32.0
452,4932 kr - 603,2849 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
56.0
Stål
Kilspår
28.0
13.0
25.0
  • av 5
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20214159

Prisintervall
488,5085 kr - 366,4109 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 16.0 74.0 Stål

20214197

Prisintervall
393,0976 kr - 294,8527 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 12.0 62.0 Stål

20214180

Prisintervall
385,6584 kr - 289,3028 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 Stål

20214265

Prisintervall
667,64 kr - 500,7891 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20214319

Prisintervall
657,7211 kr - 493,3499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 10.0 52.0 Stål

20214111

Prisintervall
249,8632 kr - 187,3974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Enkel universalkoppling 40.0 166.0 Stål

20214227

Prisintervall
2 143,911 kr - 1 607,9332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Enkel universalkoppling 32.0 130.0 Stål

20214340

Prisintervall
1 312,7263 kr - 984,5742 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20214210

Prisintervall
626,0749 kr - 469,6152 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 10.0 52.0 Stål

20214173

Prisintervall
355,7834 kr - 266,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Enkel universalkoppling 40.0 166.0 Stål

20214166

Prisintervall
1 908,3359 kr - 1 431,2814 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20214272

Prisintervall
862,949 kr - 647,2117 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 16.0 74.0 Stål

20214135

Prisintervall
287,5316 kr - 215,6192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 10.0 48.0 Stål

20214234

Prisintervall
501,0252 kr - 375,7394 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 Stål

20214241

Prisintervall
501,0252 kr - 375,7394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 Stål

20214326

Prisintervall
790,4461 kr - 592,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 20.0 86.0 Stål

20214142

Prisintervall
354,1303 kr - 265,5682 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20214258

Prisintervall
555,5795 kr - 416,7141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 20.0 86.0 Stål

20214203

Prisintervall
481,4235 kr - 361,0972 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 Stål

20214302

Prisintervall
603,2849 kr - 452,4932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0