Meny Sök

Enkla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

I lager

Dessa enkla universalkopplingar med solida ändar utan hål används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan massiva och icke-borrade axlar krävs. De ger stark och tillförlitlig anslutning och passar därför för tillämpningar med hög belastning.

Utformade för att överföra vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och samtidigt anpassa sig efter avvikelsen. Varvtal max 1 000 rpm. Tillverkade för jämn och tillförlitlig rotation och för att samtidigt minimera friktion och slitage.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in i och tas bort från tillämpningen med särskilda verktyg. Vanliga tillämpningar är exempelvis drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.

  • Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra. Varvtal max 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SRR3695

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d tol. h4 l2 l3 Köp
371,2155 kr - 494,9159 kr 55 I lager
75.0
25.0
37.0
25.0
341,7522 kr - 455,5931 kr 6 I lager
53.0
17.0
26.0
18.0
345,5354 kr - 460,6375 kr 11 I lager
63.0
20.0
31.0
21.0
341,7522 kr - 455,5931 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0
13.0
21.0
14.0
371,2155 kr - 494,9159 kr Fråga angående leveranstidhär
57.0
25.0
28.0
16.0
565,9948 kr - 754,5833 kr Fråga angående leveranstidhär
109.0
40.0
54.0
34.0
837,9291 kr - 1 117,2007 kr 10 I lager
133.0
50.0
66.0
42.0
437,3648 kr - 583,0767 kr 4 I lager
87.0
32.0
43.0
26.0
Enkel universalkoppling 25.0 75.0 304 Rostfritt stål

20216467

Prisintervall
494,9159 kr - 371,2155 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    37.0
  • l3
    25.0
Enkel universalkoppling 17.0 53.0 304 Rostfritt stål

20216504

Prisintervall
455,5931 kr - 341,7522 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    53.0
  • l2
    26.0
  • l3
    18.0
Enkel universalkoppling 20.0 63.0 304 Rostfritt stål

20216511

Prisintervall
460,6375 kr - 345,5354 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    63.0
  • l2
    31.0
  • l3
    21.0
Enkel universalkoppling 13.0 43.0 304 Rostfritt stål

20216498

Prisintervall
455,5931 kr - 341,7522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    43.0
  • l2
    21.0
  • l3
    14.0
Enkel universalkoppling 25.0 57.0 304 Rostfritt stål

20216528

Prisintervall
494,9159 kr - 371,2155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    57.0
  • l2
    28.0
  • l3
    16.0
Enkel universalkoppling 40.0 109.0 304 Rostfritt stål

20216382

Prisintervall
754,5833 kr - 565,9948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    109.0
  • l2
    54.0
  • l3
    34.0
Enkel universalkoppling 50.0 133.0 304 Rostfritt stål

20216191

Prisintervall
1 117,2007 kr - 837,9291 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    133.0
  • l2
    66.0
  • l3
    42.0
Enkel universalkoppling 32.0 87.0 304 Rostfritt stål

20216535

Prisintervall
583,0767 kr - 437,3648 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    87.0
  • l2
    43.0
  • l3
    26.0