Meny Sök

Enkla universalkopplingar

I lager

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Köp
448,5999 kr - 598,095 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
95.0
Stål
Kilspår
47.5
22.0
45.0
363,7637 kr - 485,0565 kr 54 I lager
8.0
40.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
20.0
11.0
16.0
363,7637 kr - 485,0565 kr 23 I lager
6.0
34.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
17.0
8.0
16.0
2 467,3569 kr - 3 289,8092 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
190.0
Stål
Kilspår
95.0
46.0
95.0
1 949,7416 kr - 2 599,6555 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
160.0
Stål
Kilspår
80.0
39.0
80.0
526,5575 kr - 702,0766 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
108.0
Stål
Kilspår
54.0
26.0
50.0
380,2724 kr - 506,9534 kr 1 I lager
20.0
82.0
Stål
Kilspår
41.0
18.0
42.0
699,0959 kr - 932,0514 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
68.0
Stål
Square bore
34.0
16.0
32.0
355,7387 kr - 474,28 kr 13 I lager
25.0
108.0
Stål
Round Bore
54.0
31.0
42.0
257,8331 kr - 343,8157 kr 13 I lager
20.0
86.0
Stål
Round Bore
43.0
24.0
32.0
203,3775 kr - 271,1318 kr 19 I lager
12.0
62.0
Stål
Round Bore
31.0
18.0
22.0
280,8765 kr - 374,4256 kr 11 I lager
12.0
62.0
Stål
Kilspår
31.0
18.0
22.0
1 561,1002 kr - 2 081,4669 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
166.0
Stål
Kilspår
83.0
47.0
70.0
955,8973 kr - 1 274,4915 kr 5 I lager
32.0
130.0
Stål
Kilspår
65.0
33.0
58.0
404,5768 kr - 539,3975 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
68.0
Stål
Round Bore
34.0
16.0
32.0
478,9804 kr - 638,5641 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
68.0
Stål
Kilspår
34.0
16.0
32.0
575,6249 kr - 767,4234 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
82.0
Stål
Kilspår
41.0
18.0
42.0
181,9392 kr - 242,5856 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
52.0
Stål
Round Bore
26.0
15.0
16.0
203,3775 kr - 271,1318 kr 14 I lager
12.0
56.0
Stål
Round Bore
28.0
13.0
25.0
1 389,5936 kr - 1 852,7532 kr 3 I lager
40.0
166.0
Stål
Round Bore
83.0
47.0
70.0
  • av 5
Enkel universalkoppling 22.0 95.0 Stål

20215040

Prisintervall
598,095 kr - 448,5999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Enkel universalkoppling 8.0 40.0 304 Rostfritt stål

20215156

Prisintervall
485,0565 kr - 363,7637 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Enkel universalkoppling 6.0 34.0 304 Rostfritt stål

20215149

Prisintervall
485,0565 kr - 363,7637 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Enkel universalkoppling 50.0 190.0 Stål

20215101

Prisintervall
3 289,8092 kr - 2 467,3569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Enkel universalkoppling 40.0 160.0 Stål

20215095

Prisintervall
2 599,6555 kr - 1 949,7416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20215057

Prisintervall
702,0766 kr - 526,5575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 Stål

20215033

Prisintervall
506,9534 kr - 380,2724 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20217310

Prisintervall
932,0514 kr - 699,0959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Square bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20214159

Prisintervall
474,28 kr - 355,7387 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 20.0 86.0 Stål

20214142

Prisintervall
343,8157 kr - 257,8331 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Enkel universalkoppling 12.0 62.0 Stål

20214128

Prisintervall
271,1318 kr - 203,3775 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Enkel universalkoppling 12.0 62.0 Stål

20214180

Prisintervall
374,4256 kr - 280,8765 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Enkel universalkoppling 40.0 166.0 Stål

20214227

Prisintervall
2 081,4669 kr - 1 561,1002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Enkel universalkoppling 32.0 130.0 Stål

20214340

Prisintervall
1 274,4915 kr - 955,8973 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20214258

Prisintervall
539,3975 kr - 404,5768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20214319

Prisintervall
638,5641 kr - 478,9804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 Stål

20214326

Prisintervall
767,4234 kr - 575,6249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 10.0 52.0 Stål

20214111

Prisintervall
242,5856 kr - 181,9392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    16.0
  • l1
    52.0
  • l2
    26.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 Stål

20214845

Prisintervall
271,1318 kr - 203,3775 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 40.0 166.0 Stål

20214166

Prisintervall
1 852,7532 kr - 1 389,5936 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0