De här expanderande tätningspluggarna (storl. 1 tum) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.
Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.
Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.
Serienummer: SRP0192, SRP0191
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kulmaterial | Pluggtyp | l2 | d2 +0.004|-0.000 | Material (kroppen) | l1 | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 I lager |
303 Rostfritt stål
|
Kort
|
0.12"
|
0.0937"
|
303 Rostfritt stål
|
0.098"
|
0.0937"
|
|||
| 10 I lager |
303 Rostfritt stål
|
Kort
|
0.16"
|
0.1250"
|
303 Rostfritt stål
|
0.125"
|
0.1250"
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
Kort
|
0.17"
|
0.1562"
|
Zinkpläterat stål
|
0.125"
|
0.1562"
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
Standard
|
0.21"
|
0.1562"
|
Zinkpläterat stål
|
0.157"
|
0.1562"
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
303 Rostfritt stål
|
Kort
|
0.52"
|
0.4062"
|
Aluminium
|
0.365"
|
0.4062"
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta