Expansionsnit används för att fästa och sammanfoga flera paneler. I vårt sortiment finns två olika material att välja på: K-Resin och polypropen (PP).
K-Resin-alternativen är genomskinliga. Det här materialet har hög slaghållfasthet, styvhet och utmärkt genomsynlighet och glans. Det är därför ett bra val för färdiga produkter. K-Resin passar bra i många olika användningsområden, exempelvis för komponenter för medicinskt bruk och för skyltning.
PP-alternativen finns i svart och vitt. PP-materialet är mycket temperaturstabilt och motståndskraftigt mot de flesta syror och alkaliska ämnen. PP är ett bra alternativ för elektroniska tillämpningar eller som förpackningskomponent.
Material: K-Resin och polypropen (PP) Färger: svart, genomskinlig och vit
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Maximal kompatibel paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 1443 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 14975 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Genomskinlig
|
K-Resin SBC
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 93200 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Genomskinlig
|
K-Resin SBC
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 20158 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta