Meny Sök

Ezepluggar

I lager

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd Serienummer: SR1055

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Dragriktning Kompatibla gängstorlekar (alla) D Typ Köp
1,4793 kr - 2,0711 kr 7498 I lager
27.6 mm
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
1,9677 kr - 7,3375 kr 11850 I lager
34.5 mm
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
0,6305 kr - 0,8827 kr Fråga angående leveranstidhär
13.2 mm
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
0,6635 kr - 0,6635 kr 186000 I lager
13.2 mm
9.0 mm
Central
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
19.0 mm
2
1,0068 kr - 1,0068 kr 34000 I lager
19.5 mm
15.0 mm
Central
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
29.5 mm
2
1,1102 kr - 1,5543 kr 61586 I lager
23.8 mm
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
1,4061 kr - 1,4061 kr 39700 I lager
27.6 mm
22.5 mm
Central
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
40.0 mm
2
1,0614 kr - 1,0614 kr 47193 I lager
23.8 mm
19.3 mm
Central
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
34.3 mm
2
0,7253 kr - 1,0154 kr 128000 I lager
16.4 mm
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
0,8933 kr - 1,2507 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
0,7626 kr - 0,7626 kr 71780 I lager
16.5 mm
12.0 mm
Central
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
22.7 mm
2
1,8815 kr - 1,8815 kr 14750 I lager
34.5 mm
29.9 mm
Central
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
45.0 mm
2
Ezeplugg 57.0 mm LDPE - PIR Röd

10072059

Prisintervall
2,0711 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
7498 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Dragriktning
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplugg 62.0 mm LDPE - PIR Röd

10073001

Prisintervall
7,3375 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
11850 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Dragriktning
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplugg 34.0 mm LDPE - PIR Röd

10068489

Prisintervall
0,8827 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Dragriktning
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplugg M10,M12 19.0 mm 9.0 mm LDPE Röd

10262740

Prisintervall
0,6635 kr - 0,6635 kr

Lagernivåer
186000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg M18,M20 29.5 mm 8.0 mm LDPE Röd

10262764

Prisintervall
1,0068 kr - 1,0068 kr

Lagernivåer
34000 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 51.4 mm LDPE - PIR Röd

10068519

Prisintervall
1,5543 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
61586 I lager
Egenskaper
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Dragriktning
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplugg M26,M28 40.0 mm 9.5 mm LDPE Röd

10262788

Prisintervall
1,4061 kr - 1,4061 kr

Lagernivåer
39700 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg M22,M24 34.3 mm 9.5 mm LDPE Röd

10262771

Prisintervall
1,0614 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
47193 I lager
Egenskaper
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg LDPE - PIR Röd

10068496

Prisintervall
1,0154 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
128000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Dragriktning
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplugg 47.0 mm LDPE - PIR Röd

10068502

Prisintervall
1,2507 kr - 0,8933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Dragriktning
    Lateral
  • Material
    LDPE - PIR
Ezeplugg M14,M16 22.7 mm 7.0 mm LDPE Röd

10262757

Prisintervall
0,7626 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
71780 I lager
Egenskaper
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg M30,M36 45.0 mm 10.0 mm LDPE Röd

10262795

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
14750 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
  • Dragriktning
    Central