Meny Sök

Fällbara lockstöd

I lager

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Material: Stål, Rostfritt stål, Kolstål Färg: , Silver Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Antal positioner Sluten längd Längd med utsträckt kolv Maximal lastkapacitet Diameter på skruvhål Typ Köp
42,7275 kr - 47,475 kr 30 I lager
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Reversibelt
93,4088 kr - 103,7877 kr Fråga angående leveranstidhär
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Reversibelt
138,889 kr - 291,6669 kr 60 I lager
10
215.0 mm
Grundversion
138,889 kr - 291,6669 kr 161 I lager
5
141.0 mm
Grundversion
138,889 kr - 291,6669 kr 331 I lager
6
215.0 mm
Grundversion
Teleskopiskt stag Universell 228.0 mm Stål

20064518

Prisintervall
47,475 kr - 42,7275 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    230.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    458.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    100.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Basens längd
    44.0 mm
Teleskopiskt stag Universell 228.0 mm Rostfritt stål

20064501

Prisintervall
103,7877 kr - 93,4088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    230.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    458.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    100.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Basens längd
    44.0 mm
Teleskopiskt stag Universell Kolstål

10203248

Prisintervall
291,6669 kr - 138,889 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    215.0 mm
  • Tjocklek
    9.6 mm
  • Typ
    Grundversion
  • Gångjärnstyp
    Cover Stay
  • Funktion
    Glider
Teleskopiskt stag Universell Kolstål

10203231

Prisintervall
291,6669 kr - 138,889 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    141.0 mm
  • Tjocklek
    9.6 mm
  • Typ
    Grundversion
  • Gångjärnstyp
    Cover Stay
  • Funktion
    Glider
Teleskopiskt stag Universell Kolstål

10203255

Prisintervall
291,6669 kr - 138,889 kr

Lagernivåer
331 I lager
Egenskaper
  • Sluten längd
    215.0 mm
  • Tjocklek
    9.6 mm
  • Typ
    Grundversion
  • Gångjärnstyp
    Cover Stay
  • Funktion
    Glider