Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fästclips används tillsammans med andra skyltningskomponenter för att hålla fast skyltmaterial på kassadiskar. Standardklämmor, fjärilsklämmor och klämmor för korthållare är lämpliga för en mängd olika storlekar och tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Huvudets bredd | Maximalt grepp | Huvudform | Huvudlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1966 kr - 7,1143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Korthållare
|
|
||
| 9,468 kr - 20,4109 kr | 3174 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Clips
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 6,1246 kr - 14,7878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Clips
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 7,5892 kr - 15,5955 kr | 5685 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clips
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 6,3452 kr - 6,3452 kr | 5357 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clips
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta