Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,3844 kr - 38,6074 kr | 3397 I lager |
1.48 in
37.6 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
20,3854 kr - 41,9252 kr | 550 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
104,8489 kr - 237,3752 kr | 825 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
11,8474 kr - 11,8474 kr | 3602 I lager |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
97,9548 kr - 205,7051 kr | 248 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
|
3
|
||
13,0845 kr - 13,0845 kr | 260051 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
54,1099 kr - 111,2979 kr | 1732 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
|
3
|
||
9,9341 kr - 15,1111 kr | 762 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
91,4553 kr - 187,9095 kr | 800 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|
|
3
|
||
17,9739 kr - 37,0993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
12,8506 kr - 26,4219 kr | 3023 I lager |
1.327 in
33.7 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
11,8636 kr - 24,3709 kr | 4082 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
13,8179 kr - 28,3824 kr | 4171 I lager |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
95,6302 kr - 196,6565 kr | 1595 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
5,7851 kr - 17,7956 kr | 3090 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
6,0713 kr - 18,6703 kr | 37121 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
23,2678 kr - 23,2678 kr | 534 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
3
|
||
51,2754 kr - 107,6784 kr | 1491 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
13,1974 kr - 40,7187 kr | 4347 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
11,913 kr - 11,913 kr | 93 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta