Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 153 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 4,9411 kr - 8,033 kr | 200 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 6,4944 kr - 12,7522 kr | 1000 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 5,3849 kr - 8,7727 kr | 1200 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 4,9263 kr - 7,9886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 5,9027 kr - 13,0037 kr | 2000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,361 kr - 1,7604 kr | 2000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 4,4972 kr - 7,3525 kr | 64 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 6,4205 kr - 12,5747 kr | 3748 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 1,2219 kr - 1,5829 kr | 4500 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 37796 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 5000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 1,8344 kr - 2,5593 kr | 21750 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,8344 kr - 3,3581 kr | 3585 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 5,3849 kr - 8,7727 kr | 8195 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 10,286 kr - 31,6882 kr | 1400 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1000 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 10,6213 kr - 10,6213 kr | 2678 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1,9971 kr - 3,6392 kr | 29256 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta